Accessory
stem S70-10x35/10 blue
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Accessory |
---|---|
Tipo de producto | Accessory |
La capacidad de carga a 3 km/h | 80 KG |
La capacidad de carga es estática | 160 KG |
altura total | 6 mm |
Peso total | 0.04 KG |
Rendimiento
Resistencia a la corrosión |
---|
Ajuste
Tipo de ajuste | Threaded stem with hexagon neck, top |
---|---|
Longitud de la espiga | 35 mm |