Accessory
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Accessory |
|---|---|
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková hmotnost | 0,14 KG |
Montáž
| expandér (minimální) | 31 mm |
|---|---|
| expandér (maximální) | 35 mm |