Accessory
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
Общий вес | 0,14 KG |
Фитинг
распорный фитинг (минимум) | 31 mm |
---|---|
распорный фитинг (максимум) | 35 mm |