按胎面材料分类的轮子
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达到1200公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载720公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1700公斤。动态载荷方面,在4公里每小时速度下可承载1020公斤,在6公里每小时速度下可承载850公斤。这款重型脚轮轮子适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,其精密轴承设计确保了平稳运行和长久使用寿命。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为100mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达900kg,动态载荷能力在4km/h速度下为540kg,在6km/h速度下为450kg。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震效果,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计降低滚动阻力,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载960kg,在6km/h速度下可承载800kg。聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承保证运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 160 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1800kg,动载荷在4km/h速度下可承受1100kg,在6km/h速度下可承受900kg,满足重载设备的移动需求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和使用寿命,适用于仓储、制造业和重工业等领域的脚轮系统。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为300mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,尺寸设计满足重载应用需求。动载荷能力在4km/h速度下可达3120kg,在6km/h速度下为2600kg,静载荷能力高达5200kg,适用于各种工业重载移动设备和物料搬运系统,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度50mm,轴孔直径30mm,轮毂长度60mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体提供出色的耐久性和稳定性,聚氨酯胎面材料确保良好的地面保护性能和低噪音运行,精密滚珠轴承设计保证长期使用的可靠性,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为250毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1350千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为810千克,在6千米每小时速度下为675千克,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载运输应用场合,具有优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达2800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1680公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达3400公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载2040公斤,在6公里每小时速度下可承载1700公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的脚轮应用。
轮子 150 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径30毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力为4200公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达2520公斤,在6公里每小时速度下可达2100公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载性能和耐久性保障。
轮子 160 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径30毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达4500公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下可承载2700公斤,在6公里/小时速度下可承载2250公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供卓越的承载性能和可靠的运行稳定性。
轮子 200 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径35毫米,轮毂长度60毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达5600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载3360公斤,在6公里每小时速度下可承载2800公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径30毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为2160公斤,在6公里每小时速度下为1800公斤。产品结构紧凑,适用于重载工业应用场景,能够满足各种恶劣工况下的使用要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1080公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 250 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,具有优异的承载性能:静态载荷能力达2200公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为1320公斤,在6公里每小时速度下为1100公斤。产品设计坚固耐用,适用于重载工业应用场合,能够满足各种苛刻的使用环境要求,为脚轮系统提供可靠的支撑和运行性能。
轮子 400 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,为各种工业应用提供可靠的尺寸规格。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达6400kg,动态负荷在4km/h速度下为3840kg,在6km/h速度下为3200kg,能够满足重载工业设备的使用要求。精密的轴承系统和优质材料组合确保了产品在高负荷条件下的耐用性和可靠性,适用于需要高承载能力和稳定性的工业脚轮应用场景。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达2800kg,动载荷在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg,能够满足重载工况下的可靠性要求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体结构确保了产品的耐用性和稳定性,适用于要求高承载能力和长期可靠运行的工业脚轮应用场合。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2400kg,动载荷在4km/h速度下可承受1440kg,在6km/h速度下可承受1200kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和耐久性,适用于重载工业环境中的脚轮系统。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2000kg,动载荷在4km/h速度下可承受1200kg,在6km/h速度下可承受1000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期耐用性,适用于重载工业设备和物料搬运系统。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度60mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载600kg,在6km/h速度下可承载480kg,静态载荷能力高达1200kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度54mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg,静态载荷能力达1000kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为标准脚轮应用提供精确配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负载能力达2400kg,动态负载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承设计确保长期可靠运行,适用于重载工业设备的移动需求。