按胎面材料分类的轮子
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.4mm。该轮子配备精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承受250kg重量,静态载荷能力高达500kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业脚轮应用场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和顺畅的滚动性能。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮子体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为125mm,胎面宽度为40mm,轮毂长度为45mm,轴孔直径为8.4mm。该轮子装配精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力为300kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达600kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子静态承载能力为600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为300千克,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统中,提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为300毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达500千克。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。在动态负载条件下,该轮子在4km/h速度时可承载350kg重量,静态负载能力高达700kg,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂结构,配备精密滚珠轴承,轮毂长度为49毫米,轴孔直径为8毫米。该轮子直径为100毫米,胎面宽度为40毫米,采用弹性轮胎,黑色,硫化材质制成,提供优异的滚动性能和耐磨性。在4公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达200公斤,静态承载能力高达400公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重和平稳运行的脚轮系统中。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度58毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载205公斤,静态载荷能力达到410公斤。实心橡胶胎面提供优异的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承保证平稳运转和较低的滚动阻力,适用于工业设备、推车和移动设备等多种应用场景。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承系统。轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度74毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达590千克,动态负载能力为295千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承确保轮子运转平稳可靠,实心橡胶胎面提供良好的耐磨性和抓地力,聚丙烯轮体材质保证了产品的耐用性和轻量化特性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为40毫米。轮子直径为125毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂长度为58毫米。该轮子装配滚柱轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为300千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达600千克。产品设计紧凑,尺寸精确,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够承受高负荷工作环境,提供优异的耐用性和稳定性能。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的耐用性和运行性能。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,结构紧凑且安装便捷。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1400kg,动载荷在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg,能够满足各种工业应用中的重载运输需求,适用于仓储、制造和物流等领域的移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为660kg,在6km/h速度下为550kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度92毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载2160公斤,在6公里每小时速度下可承载1800公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
轮子 250 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺超重材质制造,配备精密滚珠轴承,轮子直径250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径40毫米,轮毂长度60毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力为8400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达4200公斤,在6公里每小时速度下可达3500公斤,适用于重载工业应用场景,为脚轮系统提供卓越的承载性能和可靠的运行稳定性。
轮子 150 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1600公斤。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载960公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤。该产品设计用于重载应用场合,具有优异的承载性能和耐久性,适合工业环境中的各种移动设备使用。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度95mm,轮毂长度95mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达1800kg,动态负载能力在4km/h速度下可承载900kg,在6km/h速度下可承载720kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。