附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径18毫米的标准螺栓连接系统,提供可靠的机械固定和精确的同轴度控制。整体重量仅为0.01千克,轻量化设计有效降低了脚轮总成的负载,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何形状设计提供优异的扭矩传递能力和防旋转功能,确保在高负载工况下的稳定性能。该衬套采用高品质材料制造,具备良好的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业设备、物流运输和自动化系统等多种应用场景,为脚轮系统提供长期可靠的技术支持。
附件
这款变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,便于安装和维护操作。产品配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和稳固连接。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的兼容性和适应性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了整体机械强度和耐久性,适用于中等载荷的移动设备和工业推车应用场景。
附件
该Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。产品整体高度为36mm,采用直径18mm的螺栓连接方式,确保稳固的安装效果。在承载能力方面,该插座具有优异的性能表现:动态承载能力达到40kg(测试速度为3km/h),静态承载能力可达80kg,能够满足各种工业应用场景的负载需求。产品重量为0kg,结构紧凑轻便,便于安装和维护。该合成插座圆形附件采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的设备系统中。