附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径18毫米的螺栓连接系统。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷承受能力高达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保在不同工作条件下提供可靠的连接和支撑功能。
附件
该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.03千克,结构紧凑轻便,便于安装和维护操作。配备直径18毫米的螺栓连接系统,能够提供稳固的机械连接,确保在动态负载条件下的结构完整性。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡连接,提高了系统的兼容性和适应性。该产品采用耐用材料制造,具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于制造业、物流运输和工业设备等多种应用场景,为脚轮系统提供长期稳定的性能保障。
附件
该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径为22毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。其变径设计允许在不同尺寸的连接部件之间实现平滑过渡,提供优异的机械稳定性和耐用性。该产品适用于需要精确配合和长期可靠性的工业脚轮应用场景,能够承受日常使用中的机械应力和磨损。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的合成插座圆形附件,整体高度为3毫米,重量为0千克,采用直径8毫米的螺栓连接设计。该产品具有优异的承载性能,动态载荷能力为20千克(在3千米每小时的运行速度下),静态载荷能力可达40千克,能够满足各种工业应用中对脚轮附件的技术要求。其紧凑的尺寸设计和可靠的承载能力使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于需要精确定位和稳定连接的工程应用场景。
附件
该变径衬套圆形附件专为脚轮系统设计,采用精密工程制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接解决方案。该衬套重量为0.01千克,具有轻量化特性,不会对整体脚轮组件增加显著负担。配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与标准脚轮组件的完美匹配和牢固安装。变径设计允许不同尺寸组件之间的平滑过渡,提高了系统的适配性和灵活性。圆形结构设计优化了应力分布,增强了连接点的机械强度和耐久性,适用于中等载荷的工业移动设备应用场景。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,重量仅0.01kg,采用直径20mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。紧凑的圆形设计结构使其能够与多种脚轮系统完美匹配,为设备提供可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动或固定安装的工业设备中。
附件
Socket合成插座圆形附件是一款专为脚轮设计的高性能配件,整体高度为36mm,采用轻量化设计重量为0kg。该插座配备直径14mm的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时可承载40kg重量,静态负载能力可达80kg,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其合成材料结构兼具耐用性和经济性,适用于中等负载的移动设备和工业推车等应用场景。
附件
Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,螺栓直径为15mm,重量为0kg。在承载能力方面,动态载荷为40kg(测试速度3km/h),静态载荷可达80kg。这款合成插座圆形附件采用精密制造工艺,确保与脚轮系统的完美配合,适用于各种工业和商业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案和优异的承载性能。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径16mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的载重需求。轻量化设计使其在保证强度的同时不会增加系统负担,圆形插座结构便于快速安装和维护,是脚轮配套系统中的理想选择,适用于推车、设备移动平台等多种应用环境。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径17mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。合成材料制造工艺保证了产品的耐用性和可靠性,同时保持轻量化设计,为脚轮系统提供稳定的支撑和连接功能,适用于需要频繁移动或固定安装的设备应用。
附件
Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,重量仅0.01kg,采用直径19mm的螺栓连接方式。该产品具有优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的载重需求。其紧凑的圆形设计确保了与脚轮的完美配合,同时轻量化结构有效降低了整体系统重量,适用于需要可靠连接和承载的移动设备应用。
附件
Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,重量仅为0.01kg,配备直径22mm的螺栓连接系统。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时,可承载40kg的载荷;静态负载能力可达80kg。其紧凑的圆形设计和轻量化结构使其成为各种工业脚轮应用的理想选择,能够在保证承载性能的同时提供可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动和定位的设备安装场景。
附件
Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,重量仅0.01kg,配备直径23mm的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动载荷能力为40kg(测试速度3km/h),静载荷能力达80kg,能够满足各种工业应用需求。其合成材料结构确保了优异的耐用性和可靠性,紧凑的设计使其易于安装和维护,是脚轮组件中不可缺少的重要配件,适用于需要可靠连接和承载能力的移动设备应用场景。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,螺栓直径为16毫米,确保稳固的连接性能。在载荷能力方面,动态承载能力达到40千克(测试速度为3千米每小时),静态承载能力可达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。产品重量为0千克,轻量化设计便于安装和使用。该插座附件具有优异的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的脚轮系统,为设备提供稳定的支撑解决方案。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径17毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力为40千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业和商业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保稳定可靠的连接和出色的负载分布效果。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径21毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力为40千克(测试速度3千米/小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为工业脚轮系统中的理想配件,能够在各种应用场景中提供可靠的连接和支撑功能,满足工程师对高质量脚轮附件的技术要求。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径22毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力达到40千克(测试速度为3千米每小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保设备在移动和静止状态下的稳定性和可靠性。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有紧凑轻便的特点。螺栓直径为23毫米,确保可靠的连接性能。在载荷能力方面,动载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静载荷可承受80千克,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其精密的工程设计和优异的承载性能使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于对载荷要求较高的移动设备和工业装置。
附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。
附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用标准化工程规格制造。产品配备直径22毫米的螺栓连接系统,确保与脚轮主体的可靠固定和稳定连接。整体重量仅为0.02千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重量,同时保持出色的结构强度和耐用性。变径衬套的方形几何结构提供了优异的扭矩传递能力和防旋转功能,有效防止在使用过程中出现松动现象。该附件适用于各种工业级脚轮应用场景,包括重载设备、移动工作台和运输推车等,为脚轮系统提供可靠的机械连接解决方案,确保长期稳定运行和维护便利性。
附件
Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有紧凑轻便的特点。螺栓直径为26毫米,确保可靠的连接性能。在载荷能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度为3千米每小时),静态载荷承受能力高达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。该插座附件设计精密,安装便捷,为脚轮系统提供稳定可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动或固定承载的设备应用。
附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为22毫米的螺栓连接系统,能够实现不同尺寸组件之间的有效过渡和固定,其方形设计结构提供了优异的抗扭转性能和稳定的定位效果。产品重量仅为0.03千克,轻量化设计在保证强度的同时降低了整体系统负荷,适用于需要频繁移动或对重量敏感的脚轮应用场合。该变径衬套通过精确的工程设计和严格的质量控制,能够确保与标准脚轮组件的完美匹配,为用户提供持久耐用的解决方案,广泛应用于工业设备、物流运输和机械装置等领域。
附件
该变径衬套方形附件是专为脚轮设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为18毫米的螺栓,能够实现稳固的机械连接,有效传递载荷并保持脚轮组件的稳定性。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形设计提供了优异的防旋转特性,确保在动态载荷条件下保持位置稳定,适用于各种工业设备、推车和移动平台的脚轮安装系统,为用户提供持久耐用的解决方案。
附件
这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。