Produktfamilj
LÄNKHJUL: AGILA

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Användarvänlig centrallåsning
Samtidig låsning av mer än ett hjul med en central manöverspak.
Praktisk systemlösning
Alla tekniska komponenter i centrallåsningen för enkel integration.
Snabb montering
Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.
Variabel fastsättning
Olika fästmått för många olika tillämpningar
Optimerad manövrerbarhet
Dubbelhjul med hög manövrerbarhet tack vare differentialverkan.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.
Steril rengöring
Hjul för ångvärmesterilisering i autoklaver för sterila användningsområden.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Lackerad yta
Svart hus med stöt- och reptålig katodisk dopplackering.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Konstant värmebeständighet
Duratech-hjul av värmebeständig plast för extrema användningsförhållanden.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Skyddande tätning
Hjul med tätat lager mot stänkvatten och smuts.
Hållbart hus
Dubbelhjul med ökad hållbarhet med låg installationshöjd.
Normenligt utförande
Kan användas i storkök (DIN 18867 del 8).
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider. Kan även användas till golv av obehandlat trä och natursten.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Byte av delar som är skonsam för resurserna
Hjulen kan bytas utan problem tack vare skruvade axlar.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd