Alpha
3472PXU200P63
Osnovni atributi
| Applications | Automobil, E-drive optima, Medicinske institucije, Oprema za mašine i radionice, Rešenja za skladištenje, Trgovina, Ugostiteljstvo, Urbana mobilnost, industrijski potrosac, logistika |
|---|---|
| Product name | Alpha |
| Product type | Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka |
| Load capacity at 4 km/h | 205 KG |
| Load capacity Static | 410 KG |
| Temperature range (Minimum) | -20 °C |
| Temperature range (Maximum) | 60 °C |
| Overall height | 240 mm |
| Overall weight | 2,8 KG |
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
| Swivel Interference | 310 mm |
Tocak
| Body material | polipropilen |
|---|---|
| Tread material | Poliuretan, biosorcirani, liveno, električni provodljivi |
| Bearing | klizni lezaj sa sintetičkom caura cevi |
| Wheel diameter | 200 mm |
| Tread width | 50 mm |
| Hardness of tread (A) | 85 Šora A |
Prilagođavanje
| Fitting type | Pravougaona ploča |
|---|---|
| Plate length | 137 mm |
| Plate width | 105 mm |
| Plate hole length (Maximum) | 105 mm |
| Plate hole width (Minimum) | 75 mm |
| Plate hole width (Maximum) | 80 mm |
| Plate hole diameter | 11 mm |