Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385731
Номер продукта:
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Stylea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической стойкости. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, позволяет колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости, обеспечивая маневренность оборудования. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, что гарантирует плавное и долговечное вращение при различных условиях эксплуатации. Беговая поверхность колеса изготовлена из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление, износостойкость и амортизацию при движении. Общая высота конструкции составляет 83 миллиметра, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструкции мебели. Данная колесная опора предназначена для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется сочетание функциональности, надежности и эстетического внешнего вида.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются