Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Mono
EAN:
4031582364590
Номер продукта:
5025PJI050L51-10 chrome
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой компактное решение для мобильного оборудования с глухое отверс...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой компактное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам