Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Mono
EAN:
4031582308464
Номер продукта:
5025PJH100L51-10 RAL9006
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой мобильное решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надеж...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой мобильное решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленным на подшипник скольжения, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции равна 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, а также тележки для ухода за пациентами.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам