Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
EAN:
4031582326710
Номер продукта:
2477PJP075R47-24-27
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, о...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса