Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Agila
EAN:
4031582344349
Номер продукта:
2477XSP125R07-Ø24-27
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.