Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на прецисионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
1,07 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
43,5 mm
Радиус поворота
131 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
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
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на прецизионном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg