Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990036510
EAN:
4031582373400
Номер продукта:
8470UOD125P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали