Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, а также оборудовано роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3470UOR125P63 CL50
EAN
4031582377064
Номер материала S4
990042043
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
95 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,24 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Корпус
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
95 mm
Поворотное соединение
225 mm
Офсет (Смещение)
50 mm
Радиус поворота
112,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

125 mm
Средние условия
125 mm
Средние условия
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Alpha
3478UOR125P63 CL50

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Колесная опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

125 mm
Средние условия
155 mm
125 mm
Средние условия
155 mm