Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Номер продукта:
3370PJR125P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность оборудования. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и роликовым игольчатым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота опоры равна 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции