Поворотное Колесная опора 125 mm
Agila
EAN:
4031582342499
Номер продукта:
2470DYK125R47-24-27
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний д...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.