Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8470UOD100P62
EAN
4031582333183
Номер материала S4
990038659
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,69 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
182 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
91 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
36 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую коррозионную стойкость и долговечность в агрессивных средах. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, что обеспечивает оптимальное сцепление и износостойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 400 кг и динамической нагрузкой 200 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в условиях интенсивной эксплуатации.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainless представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины. Корпус образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими поворот опоры, и изготовлен из тяжелой нержавеющей стали. Колесо диаметром 100 мм оснащено роликовым (игольчатым) подшипником из нержавеющей стали, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу, а корпус колеса изготовлен из полиамида. Общая высота изделия составляет 128 мм. Статическая грузоподъемность равна 400 кг, динамическая составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg