Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990038660
EAN:
4031582333206
Номер продукта:
8478UOD100P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей ст...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг. Изделие предназначено для применения в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали