Оформление торговых помещений и торговля

НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ РЫНКОВ

Надежность для рынков

В оптовой и розничной торговле наши изделия считаются надежными мобильными решениями, которые, безусловно, отвечают особым требованиям этой отрасли. Неважно, идет ли речь о легких или бесшумных пластиковых колесах для торговых тележек и хозяйственных сумок-тележек, или о надежных решениях для выкладки товара, о прочных роликах для транспортных средств и грузовиков-платформ в супермаркетах стройматериалов, — благодаря нашим разработкам ваши магазины будут отлично оснащены. Поворотные ролики и колеса очень удобны и обладают низким уровнем шума при движении. К тому же они повышают уровень безопасности и сохраняют качество пола. Благодаря им вы усовершенствуете не только маневренность в пунктах продажи, но и улучшите качество обслуживания ваших покупателей.

Ролики для траволаторов

Торговые тележки должны быть устойчивы на траволаторах. Наша компания предлагает вам решения со встроенным ножным тормозом или траволаторным колесом, которые обеспечивают максимальную безопасность. Для траволаторных роликов характерна эффективная самоочистка бандажа, и их можно легко заменять.

Безопасность, порядок и комфортабельность движения

Когда рано утром в супермаркеты осуществляются поставки, транспортные средства не должны оказаться нарушителями спокойствия. Наши шумопоглощающие ролики сведут воздействие шума до минимума. Для применения нашей продукции в вашей торговле вы можете приобрести решения, которые не оставляют следов на поверхности легко повреждающих полов. Электропроводящие исполнения защитят пользователей от электростатических зарядов, а наша продукция обеспечит легкую управляемость посредством высококачественных поворотных опор.

Наши продукты

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Связанные решения и компетенции

Рекомендации наших клиентов