Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов. Изделие оснащено стержнем с кольцом для захвата, с воротником, обеспечивающим надежное крепление. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован стержневым поворотным подшипником для плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленным на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 80 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
Номер материала S4
990071611
Core attributes
Тип
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
54 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,1 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр отверстия Болт
1 mm
Диаметр Стержень
11 mm
Длина Стержень
20 mm
Housing
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый Кронштейн
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
0 mm
Поворотное соединение
104 mm
Офсет (Смещение)
20 mm
Радиус поворота
52 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
8 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
8 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Цвет Протектор
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
Цвет Колесо
Черный графит (RAL9011)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оснащен поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового основания с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg