Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
Номер продукта:
2478PIP100P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества, обеспечивающего надежность конструкции. Колесо имеет ступицу из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. Колесо установлено на прецисcионный шариковый подшипник диаметром 100 мм для плавного хода. Общая высота опоры составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами