Колесные опоры из нержавеющей стали
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая конструкция которого обеспечивает надежность в эксплуатации. Поворотный механизм выполнен на базе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а в качестве опоры используется подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, установленные на роликовом (игольчатом) подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для долговечности, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 800 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов вулканизированными и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Изделие применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 160 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающей максимальную прочность и коррозионную стойкость. Колесо выполнено из термореактивного термостойкого пластика, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипниковый узел представлен втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение без дополнительного обслуживания. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг, что делает данную опору универсальным решением для различных промышленных применений.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления, и роликовый (игольчатый) подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 320 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с роликовым (игольчатым) подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 600 кг. Изделие предназначено для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 700 кг. Изделие предназначено для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 600 кг. Применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали предназначены для сред, где долговечность и коррозионная стойкость имеют решающее значение. Изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, они устойчивы к влаге, химикатам и частой очистке, что делает их идеальными для отраслей со строгими гигиеническими требованиями или использования на открытом воздухе. В пищевой промышленности, здравоохранении или промышленности ролики из нержавеющей стали обеспечивают плавное и надежное перемещение, сохраняя при этом свою прочность и внешний вид с течением времени.
Колесики из нержавеющей стали TENTE обладают различными преимуществами:
Коррозионная стойкость. Колесики из нержавеющей стали обладают высокой устойчивостью к ржавчине и коррозии даже при воздействии влаги, чистящих средств или суровых условий окружающей среды.
Улучшенная гигиена. Их гладкие непористые поверхности легко очищаются и дезинфицируются, что способствует соблюдению строгих гигиенических стандартов.
Проверенная прочность — ролики из нержавеющей стали прочны и могут выдерживать большие нагрузки без ущерба для производительности. Они обеспечивают надежность и стабильность для требовательных приложений.
Универсальность: ролики из нержавеющей стали TENTE, поставляемые с различными материалами колес, включая термостойкую резину и полиуретан, адаптируются к различным поверхностям и требованиям.
Термостойкость — Колесики из нержавеющей стали с термостойкими колесами сохраняют свою форму, грузоподъемность и плавное движение даже в экстремальных условиях.
Типы роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали доступны в различных исполнениях для удовлетворения конкретных требований широкого спектра применений — от производства критически важных для гигиены пищевых продуктов до тяжелых промышленных условий эксплуатации. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить уникальные преимущества, сочетая коррозионную стойкость и удобство стирки с надежной работой и плавной мобильностью. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов роликов из нержавеющей стали и их основные преимущества:
Сверхпрочные ролики из нержавеющей стали
Сверхпрочные ролики из нержавеющей стали предназначены для сложных условий эксплуатации, требующих как прочности, так и коррозионной стойкости. Изготовленные из прочной нержавеющей стали, они обеспечивают плавное и надежное перемещение даже при больших нагрузках до 500 кг. Эти ролики идеально подходят для промышленных, пищевых и логистических сред, где важны гигиена и долговечность.
Высокотемпературная нержавеющая сталь
Эти ролики спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные температуры, что делает их идеальными для пекарен, автоклавов и других высокотемпературных применений. Изготовленные из жаропрочных материалов колес, таких как дюропластик или термостойкая резина, они сохраняют плавное качение и целостность конструкции даже при температуре до 250°C или 280°C, а кратковременные пики достигают 310°C.
Поворотные ролики из нержавеющей стали
Поворотные ролики из нержавеющей стали обеспечивают полный поворот на 360°, что обеспечивает легкую маневренность. Они сочетают в себе коррозионную стойкость и плавное и гибкое перемещение, что делает их идеальными для применения в здравоохранении, общественном питании и чистых помещениях.
Колесики из нержавеющей стали с тормозами
Эти ролики сочетают в себе надежную блокировку с коррозионной стойкостью и гигиеническими преимуществами нержавеющей стали. Благодаря гладким и легко очищаемым поверхностям они идеально подходят для использования в помещениях, требующих частой мойки, таких как пищевая промышленность или медицинские учреждения, а встроенный запорный механизм обеспечивает надежное хранение оборудования на месте в случае необходимости.
Области применения роликов из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали используются в широком спектре отраслей промышленности, где важны гигиена, долговечность и коррозионная стойкость. В здравоохранении их часто можно найти на стерилизационных тележках, тележках для уборки помещений, тележках для лекарств и тележках для кормления, где надежное перемещение и простая чистка имеют решающее значение. В промышленных условиях ролики из нержавеющей стали идеально подходят для транспортного оборудования, производственных и платформенных тележек, а также профессиональных уборочных тележек. Их устойчивость к влаге и химическим веществам делает их подходящими для использования в суровых условиях, таких как пищевая или химическая промышленность. В мебели и мобильных приложениях они используются на тележках для общественного питания, клетках для рулонов, системах доставки еды и другом оборудовании, требующем сочетания гигиены, долговечности и бесперебойной мобильности. Независимо от сегмента, ролики из нержавеющей стали обеспечивают плавную мобильность и стабильную производительность даже в тяжелых условиях.