Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 500 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
8478UOD125P62
EAN
4031582332940
Номер материала S4
990035502
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
85 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Общая высота
155 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,63 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
85 mm
Корпус
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали