- Главная
- Ролики и колёса
-
Высококачественные колеса
Высококачественные колеса
Наши серии
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 85 мм и шириной протектора 75 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 90 мм. Материал корпуса не определен, протектор изготовлен из мягкого полипропилена. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 75 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, а также в тяжелых AGV-системах и транспортном оборудовании.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 230 мм при ширине протектора 82 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с чугунным корпусом и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов с диаметром 75 мм и шириной протектора 50 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов с диаметром 75 мм и шириной протектора 60 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 75 мм и шириной протектора 80 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 78 мм и шириной протектора 78 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 840 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов с диаметром 80 мм и шириной протектора 62 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов с диаметром 80 мм и шириной протектора 75 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 82 мм и шириной протектора 62 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1200 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 82 мм и шириной протектора 68 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 100 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов с диаметром 85 мм и шириной протектора 55 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1100 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор с диаметром 85 мм и шириной протектора 80 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов с диаметром 82 мм и шириной протектора 96 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, материал корпуса не определен. Динамическая грузоподъемность составляет 750 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1500 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях высоких нагрузок.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой колесное тело для роликов диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм. Протектор изготовлен из мягкого полипропилена, корпус выполнен из неопределенного материала. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 320 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в различных условиях применения.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой высококачественное колесо для роликов диаметром 100 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 34,9 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Применяется в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.