Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой колесный корпус для роликов диаметром 75 мм с шириной протектора 80 мм, изготовленный из неопределенного материала корпуса и оснащенный протектором из мягкого полипропилена. Изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает его подходящим для применения в промышленных транспортных системах и складском оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
RK.ETP075x80-Ø47x14
EAN
4031582369519
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
700 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Неопределенный
Материал протектора
Полипропилен, мягкий
Диаметр Шариковый подшипник
47 mm
Ширина Шариковый подшипник
14 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
75 mm
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов