Средненагруженные колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамидный корпус с эластичными черными вулканизированными шинами и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 800 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и оснащено прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции — 195 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Индивидуальное решение 200 mm
Индивидуальное решение Alpha представляет собой высокопроизводительное колесо с пластиной с центральным замком для промышленного применения. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью. Прецизионный шариковый подшипник гарантирует плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Общая высота изделия составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 800 кг, что делает данное решение идеальным для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для универсального монтажа. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, обеспечивающие бесшумную работу и защиту напольных покрытий. Колесо установлено на прецисионный шариковый подшипник для долговечной эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных задач.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины, установленного на прецисионном шариковом подшипнике для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 360 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного транспортного оборудования средней и высокой нагрузки.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Alpha оснащена пластиной с центральным замком для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, тяжелая, с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины, без следов, вулканизированные, установленные на прецисионный шариковый подшипник, герметичный для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору идеальной для промышленного применения в условиях высоких нагрузок.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью. Подшипниковый узел выполнен на основе прецизионного шарикового подшипника герметичного типа, гарантирующего плавность хода и длительный срок службы. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что делает опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное обращение с напольными покрытиями, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 108 мм, общая высота опоры - 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Изделие находит широкое применение в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 275 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 550 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества роликов средней грузоподъемности
Средние колесики сочетают в себе высокую грузоподъемность с универсальными характеристиками и рассчитаны на нагрузку от 150 до 500 кг на одно колесо. Они преодолевают разрыв между легкими и сверхпрочными решениями, обеспечивая прочность, необходимую для значительных нагрузок, при этом обеспечивая плавное и отзывчивое перемещение. Это делает их надежным выбором для широкого спектра профессиональных применений, от промышленного транспорта до коммерческого оборудования, где важны постоянная мобильность и стабильность.
Колесики средней грузоподъемности TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Прочная конструкция. Эти ролики, изготовленные из прочных материалов и рассчитанные на долговечность, рассчитаны на частое использование, устойчивы к износу, ударам и сложным условиям пола.
Адаптируемые варианты колес — доступны различные материалы протектора, подходящие для разных типов полов и условий эксплуатации — от более мягких, защищающих пол протекторов до более прочных и низкопрочных вариантов для гладких промышленных напольных покрытий.
Универсальные монтажные решения — фитинги для пластин, стержней и болтовых отверстий обеспечивают совместимость с различными конструкциями оборудования и позволяют легко интегрироваться в существующие системы.
Повышенная безопасность — для надежного позиционирования во время использования или в неподвижном состоянии эти ролики могут быть оснащены полными замками, замками направления движения или другим механизмом блокировки в зависимости от ваших эксплуатационных потребностей.
Типы роликов средней грузоподъемности
Среднегрузочные ролики выпускаются в самых разных конструкциях, отвечающих различным требованиям к нагрузкам, условиям пола и потребностям маневрирования. Независимо от того, требуется ли вам плавный поворот в ограниченном пространстве, устойчивость в фиксированном направлении при движении по прямой или специальные функции, такие как шумоподавление или электропроводность, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбирая правильное сочетание материала колеса, типа подшипника и конструкции корпуса, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретного применения. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликов средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Поворотные ролики средней грузоподъемности
Поворотные ролики средней грузоподъемности предназначены для плавного и контролируемого перемещения в любом направлении, что делает их идеальными для маневрирования оборудованием в труднодоступных местах, вокруг машин или по сложным дорожкам. Характеристики этих роликов тесно связаны с протектором колеса и его совместимостью с поверхностью пола. Благодаря выбору протектора, подходящего для условий эксплуатации, поворотные ролики средней грузоподъемности обеспечивают плавную управляемость, длительный срок службы и надежную работу в промышленности, медицине и коммерческих целях. Одной из представительных линейки продуктов в нашем ассортименте является серия TENTE Alpha, которая сочетает в себе прочную конструкцию с широким спектром вариантов конфигурации. Эта серия предлагает поворотные ролики средней грузоподъемности с грузоподъемностью до 500 кг на ролик в зависимости от размера и спецификации. Доступны колеса диаметром от 80 мм до 200 мм с различными материалами протектора, включая термопластичную резину, полиуретан и износостойкий полиамид, которые подходят для различных условий пола.
Стационарные ролики средней грузоподъемности
Неповоротная колесика обеспечивает стабильное движение по прямой, обеспечивая устойчивость и контроль направления движения оборудования, которому необходимо преодолевать большие расстояния без частых регулировок рулевого управления. Обычно они сочетаются с поворотными роликами в конфигурации с двумя фиксированными и двумя поворотами и обеспечивают оптимальное сочетание устойчивости и маневренности. Эти ролики рассчитаны на весь диапазон средних нагрузок и обеспечивают надежную работу даже в сложных медицинских, промышленных или логистических условиях. В нашем ассортименте представлены различные варианты фиксированных роликов в диапазоне нагрузок, в том числе варианты корпусов из толстопрессованной стали или нержавеющей стали, варианты колес, такие как износостойкий полиамид, протекторы из электропроводящего полиуретана, эластичные шины, не оставляющие следов, и многое другое.
Колесики из нержавеющей стали средней грузоподъемности
Когда коррозионная стойкость так же важна, как и прочность, ролики средней прочности из нержавеющей стали являются идеальным решением. Устойчивые к чистящим химикатам, влаге и перепадам температуры, они особенно подходят для сред, требующих соблюдения гигиены или высокой влажности, таких как предприятия по производству пищевых продуктов, больницы и лаборатории. Их прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы без ущерба для чистоты и мобильности. Серия TENTE Alpha из нержавеющей стали является одним из примеров из нашего ассортимента продукции, предлагающей грузоподъемность до 500 кг на колесико в зависимости от размера и конфигурации. Доступны колеса диаметром от 80 мм до 200 мм, а также такие варианты, как вулканизированные эластичные шины, не оставляющие следов, или прочная резина, износостойкий полиамид и многое другое, подходящие для различных условий пола. Корпуса изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
Области применения роликов средней грузоподъемности
Среднепрочные ролики — это универсальное решение для применения в электрооборудовании в промышленности, медицине и коммерческом секторах, где важны прочность и мобильность. В производственных условиях они являются надежным выбором для таких применений, как транспортное оборудование, производственные тележки, мобильные рабочие столы и многое другое, где необходимо выдерживать значительные нагрузки без ущерба для маневренности. В логистике их часто используют на рулонных клетках, рулонных поддонах, тележках для покупок и т. д., обеспечивая бесперебойную обработку даже при полной загрузке. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и предприятия по производству пищевых продуктов, такие варианты, как ролики средней прочности из нержавеющей стали, обеспечивают необходимую коррозионную стойкость и свойства легкой очистки для соответствия строгим стандартам. В коммерческих помещениях они оснащены мобильными стеллажами, витринами, тележками для общественного питания и многим другим, обеспечивая стабильное и контролируемое перемещение по различным поверхностям пола. Благодаря правильному сочетанию материала корпуса, протектора колеса и типа подшипника ролики средней грузоподъемности могут быть адаптированы для надежной работы на любых поверхностях: от полированных внутренних полов до неровных наружных поверхностей, что делает их универсальными для применений, где долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.