Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Индивидуальное решение Alpha представляет собой высокопроизводительное колесо с пластиной с центральным замком для промышленного применения. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью. Прецизионный шариковый подшипник гарантирует плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Общая высота изделия составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 800 кг, что делает данное решение идеальным для тяжелых промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
Тип
Индивидуальное решение
Общая ширина
115 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,44 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Пластина с центральным замком
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
144 mm
Ширина пластины
115 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Диаметр купола
115 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции