Основная информация

Эргономика как ключевой фактор: производительность и здоровье

Прочитать больше


Эргономичный дизайн направлен на обеспечение легкой и простой работы со средствами, инвентарем, инструментами и элементами управления. Таким образом, комфорт и легкость управления при помощи рукояток, ручек, рычагов, педалей и переключателей являются важным аспектом при разработке нами наших изделий. В дополнение к исполнению элементов управления их пространственное расположение также имеет высокую эргономическую значимость. Правильное расположение гарантирует легкий доступ и простоту использования. При наличии индивидуальных настроек требования, предъявляемые при решении каждой конкурентной прикладной задачи, будут удовлетворены полностью.

Это же касается и быстрой узнаваемости функций, например, за счет применения окрашенных в определенные цвета рычагов. Совершенство механического исполнения и дизайна наших продуктов имеет решающее значение для обеспечения легкой и энергосберегающей работы. Малые необходимые для активации тех и ли иных функций усилия требуют небольшого количество энергии и значительно снижают нагрузку на пользователя. Все это означает большую продуктивность рабочих процессов и значительное снижение уровня заболеваемости. Благодаря нашей системе электропривода с электронным управлением E-Drive flex, предназначенной для моторизации транспортного оборудования при высоких нагрузках, мы интегрировали все эти аспекты в интеллектуальное решение

 

От приложений для внутрипроизводственной логистики до сферы домов для престарелых и сектора здравоохранения, эта система снижает нагрузки на персонал, подвергающийся риску заболеваний опорно-двигательного аппарата, и снижает расходы почти на 30 процентов расходы, связанные со временной нетрудоспособностью. Вклад в дело управления охраной труда, который приносит реальные дивиденды. Мы помогаем вам выявлять ваши потенциальные преимущества - и с нашим широким спектром решений помогаем вам повысить удобство и безопасность на рабочем месте в самой долгосрочной перспективе.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE BEL PE

Svislochskaya st. 39/4

220075 Minsk

Беларусь

Phone: +375 29 666 04 00

Fax: +375 17 345 87 85

Email: info.by@tente.com