Портфолио решений

Предназначен для удовлетворения самых высоких стандартов и воплощения индивидуальных идей.

Прочитать больше

Ясные линии, 42 цвета и бесконечные возможности - знаменитый датский производитель мебели Montana говорит на языке высокого дизайна и открывает двери в мир уникальных форм и очертаний.

Соответственно, к роликам применяются столь же высокие стандарты, ведь они должны легко вписываться в концепцию дизайна компании и обеспечивать максимальную гибкость при условии адаптации для решения сугубо индивидуальных задач, поставленных перед нашими изделиями заказчиком.

Стартовая точка

Компания Montana Møbler A/S предлагает своим клиентам по всему миру ассортимент различных модульных систем и занимает видное место на рынке, являясь лауреатом множества престижных наград. Основатель компании дизайнер Питер Дж. Лассен создал компанию с мировым именем вместе со своей командой высококлассных дизайнеров, сегодня общий коллектив компании превышает 120 человек. В своей прошлой жизни Питер Дж. Лассен работал на семейном предприятии Fritz Hansen A/S, сотрудничал с некоторыми из лучших дизайнеров Дании – от Арне Якобсена, Пита Хейна и Йорна Утцона до Вернера Пантона. Сегодня компанией Montana управляет сын основателя Йоаким ЛассенЭтот производитель мебели известен не только множеством и гибкостью создания различных комбинаций выпускаемых им предметов мебели, но и уникальным выбором вариантов отделки поверхности из 42 цветов и трех вариантов шпона. Подход Montana заключается в предоставлении людям систем мебели, обеспечивающих свободу и широкие возможности для личного развития. Компания привержена принципу создания универсальной мебели с бесконечным количеством комбинаций, предпочитает простые и ясные формы, традиционную геометрию и чистые линии.

Специфические требования к роликам

Около четверти офисной мебели Montana оснащается роликами, причем эта тенденция набирает силу. Поэтому компания нуждается в решениях, которое идеально вписываются в их стиль и дизайн, обеспечивают простоту и легкость перемещения мебели.Не менее важна и возможность окрашивая роликов в точном соответствии с цветовыми спецификациями изготовителя мебели, так как Монтана производит свои стулья, приставные столы, полки и шкафы в 42 цветах.

Наше умное решение по повышению мобильности

Ролики TENTE Linea точно соответствует спецификациям Montana. Как и в случае изготавливаемой в Дании мебели, их дизайн удостоился наград жюри множества ведущих конкурсов дизайна за соответствие формы и содержания, дизайна и выполняемой функции. Эти двухколесные ролики являются идеальным выбором в умеренно тяжелых условиях эксплуатации. Высококачественный протектор гарантируют отличные эксплуатационные характеристики и минимальный износ.

Тем не менее, некоторые детали роликов Linea не удовлетворяли дизайнерским требованиям производителя мебели. Вместо изогнутого профиля стандартных накладок роликов Linea компания Montana предпочла более минималистское решение. Потребовалось также внести корректировки в высоту роликов. Мы смогли выполнить пожелания заказчика и разработать индивидуальное решение. В тесном взаимодействии с дизайнерами датской компании мы разработали плоскую накладку, до мельчайших деталей соответствующую дизайнерским требованиям Montana.

Изменить высоту роликов также удалось благодаря интенсивным консультациям со специалистами Montana. Монтана закупает ролики Linea различных размеров: 40 миллиметров для своих стульев и 65 или 75 миллиметров для полок, шкафов и столов. Семейство роликов Linea служит прочной основой для уникальных предметов мебели в широчайшем спектре цветов.

Индивидуальный дизайн и исключительная гибкость - всего лишь два из многих преимуществ TENTE Linea.

Энди Поульсен, разработчик оборудования в Монтане

Индивидуалыный дизайн для оптимизации процессов

Изготовленная по техническим условиям заказчика линейка роликов Linea представляет собой точное воплощение дизайнерских идей компании Montana, являясь оптимальным решением поставленных задач за счет возможности исполнения накладок роликов в требуемом цвете и простой и быстрой замены одной накладки на другую. Накладка легко устанавливается на место и надежно защелкивается.

Накладки не выпадают и могут быть при необходимости быстро демонтированы. Наше решение обеспечивает поистине неограниченные возможности для реализации дизайнерских идей, повышает эффективность производственных процессов, улучшает гибкость изделий, простоту эксплуатации пользователем и легкость послепродажного обслуживания.

Связанные решения и компетенции

Exceptional designer castors in use and a radiant smile on your face

Выбор цвета: Полный спектр

Больше, чем просто цвет: Обработка поверхности

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация