В качестве альтернативы литой резине - ролики, колеса или шины для них можно изготавливать с протектором, выполненным из двухкомпонентной литой резины. Такой протектор представляет собой комбинацию более жесткой и более мягкой резины.
Структура двухкомпонентной литой шины из резины
Основа такой шины изготавливается из более твердой резины. На твердую основу накладывается и вулканизируется более мягкий слой. Таким образом, в одной шине объединяются лучшие свойства резины двух типов. Более мягкий компонент обычно является высокоэластичным и уменьшает сопротивление в начале движения и сопротивление качения.
Свойства протектора
Протекторы из двухкомпонентной резины обеспечивают идеальное сочетание плавности хода и малого сопротивления качению, при этом более жесткая основа обеспечивает высокую грузоподъемность. Такие шины не портят полы и хорошо поглощают вибрации. Они также устойчивы к воздействию множества химических веществ и могут эксплуатироваться при температурах от примерно -30 °C до +80 °C. Ходовые характеристики этих шин значительно выше по сравнению с протекторами из литой резины, что делает возможным применение таких шин в широком диапазоне приложений и в случаях, когда применение шин из литой резины по тем или иным причинам невозможно.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
EKR» LLC
Svislochskaya st. 39/4
220075 Minsk
Беларусь
Phone: +375 17 370-55-11
Fax: +375 29 610-55-11
Email: info@ekr.by