Тележки для инструментов идеально подходят как для профессионалов-ремесленников, так и для энтузиастов DIY, которые легко транспортируют большое количество инструментов из одного места в другое. Существует множество различных типов, соответствующих различным требованиям пользователя. Какой бы тип ни использовался, качество роликов имеет большое значение! Плохие или неподходящие ролики затрудняют перемещение тележки и, следовательно, практически бесполезны.
Ролики для тележек для инструментов должны работать плавно и легко маневрировать даже на неровных полах. Они также должны нести тяжелые грузы. Разумеется, нужно учитывать не только вес тележки, но и вес инструментов. Должны быть выбраны ролики, которые могут выдерживать максимальную нагрузку и оставаться легко управляемыми. Для обеспечения хорошей маневренности тележки следует использовать поворотные ролики. Они остаются легко управляемыми и контролируемыми даже при частых изменениях направления. P>
TENTE Supratech и TENTE 3470 strong> p>
TENTE Ролики серии Supratech с колесами PJP имеют высококачественный кронштейн из листовой стали, прецизионный шарикоподшипник и протектор из Supratech. Это термопластичная резина, которая очень бережно относится к полу и не оставляет следов. Протектор уменьшает начальное сопротивление, так что ролик работает плавно и легко. P>
TENTE 3470 был разработан специально для инструментальных тележек, используемых, например, в пожарных станциях. Грузоподъемность этого современного и инновационного ролика составляет до 160 килограммов на колесную опору. Это означает, что тележка всегда готова к действию даже при переноске тяжелых грузов. В дополнение к стандартной версии, TENTE 3470 также доступен в качестве поворотного ролика с общим тормозом. Тормоз ролика обеспечивает дополнительную безопасность при транспортировке тяжелого и громоздкого оборудования. P>
Свяжитесь с нами, если вам нужны советы о роликах для тележек для инструментов. Мы в вашем распоряжении, в том числе, если вам нужны специальные индивидуальные решения. P>
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
EKR» LLC
Svislochskaya st. 39/4
220075 Minsk
Беларусь
Phone: +375 17 370-55-11
Fax: +375 29 610-55-11
Email: info@ekr.by