p>Любой человек, совершающий регулярные путешествия с чемоданом, знает, насколько обременительным может стать собственный багаж. На помощь приходят чемоданы на роликах, существенно снижающие физические нагрузки и облегчающие маневрирование. Идеальные ролики для чемоданов – это мягкие ролики, по размеру похожие на колеса для роликовых коньков. Оборудованный такими роликами чемодан можно с легкостью катить за собой даже по самым длинным переходам и неровным дорожкам. При необходимости замены роликов новые ролики должны точно соответствовать вашему чемодану, с тем чтобы его мобильность не ухудшилась. Следует помнить, что ролики для чемоданов, конструкция которых предусматривает два ролика, отличны от тех, что предназначенных для чемоданов, опирающихся на четыре ролика.</p>
Вопрос о том, нужны ли чемодану два или четыре ролика - это на самом деле вопрос вкуса. Однако, есть и вполне логистические причины выбора той или иной конструкции. Чемодан с двумя роликами можно тянуть за собой в наклонном положении. Это облегчает маневрирование, однако часть веса чемодана все же приходиться на руку. Чемоданы такого типа имеют преимущества на неровном грунте, поскольку их ролики обычно более крупные и гладкие по сравнению с роликами для чемоданов с четырьмя роликами, и потому способны лучше компенсировать неровности. Кроме того, эти ролики обычно выступают за габариты чемодана меньше, чем у конструкции с четырьмя роликами.
С другой стороны, четыре ролика обеспечивают большую гибкость при перемещении чемодана – его можно поворачивать на все 360 градусов, его можно тянуть рядом или толкать перед собой, что оптимально в узких проходах, например, поездов или автобусов. Однако, на неровных полах меньшие по диаметру ролики работают хуже, чем более крупные ролики чемоданов с двумя роликами. Кроме того, вам нужно проявлять осторожность, если вы наклоняете свой чемодан или тянете его лишь на двух из четырех роликов. Кстати, в этом случае ролики изнашиваются неравномерно, что ухудшает их ходовые качества.
Инновационные ролики TENTE
Ролики TENTE для чемоданов - это интеллектуальные решения, которые сделают ваш следующий отпуск или деловую поездку значительно более комфортными. Ознакомьтесь с нашим широким спектром продуктов или обратитесь за консультацией к нашим специалистам. Мы будем рады подробно ответить на все ваши вопросы и помочь выбрать нужные для вашего чемодана ролики – просто обратитесь к нам!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
EKR» LLC
Svislochskaya st. 39/4
220075 Minsk
Беларусь
Phone: +375 17 370-55-11
Fax: +375 29 610-55-11
Email: info@ekr.by