Zeta
4681UOO200P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Zeta |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Машины и оборудование СТО, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
грузоподъемность при 4 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 640 KG |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 240 mm |
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 3,04 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, очень тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая, Усиленный |
повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 55 mm |
поворотное соединение | 230 mm |
Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Ширина колесо | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 137 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |