Zeta

4681UOO200P63

EAN:
4031582308075
Número de producto:
00830078
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Zeta

4687UOO200P63

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
Zeta

4688UOO200P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
Zeta

4680UOO200P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
Zeta reverse

468SUOO200P63 180° WT50

Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

Accessories

Accessories

Duratech

TOO200x50-Ø20

Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso
Puretech

directional lock 4681125 blue