Zeta

4681UOO200P63

EAN:
4031582308075
Produktnummer:
00830078
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Zeta

4687UOO200P63

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
Zeta

4688UOO200P63

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
Zeta

4680UOO200P63

Lenkrolle, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
Zeta reverse

468SUOO200P63 180° WT50

Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Accessories

Accessories

Puretech

Ri-Festst. 4681125P63 blau

 
Accessory

Foot Protection Ø200

Teilelastischer Fußabweiser für höchste Arbeitssicherheit; geeignet für unsere Gehäuseserien 3640, 4680, 9650 und 9680 sowohl in den Ausführungen als Lenk-, Bock- und Feststellrolle.