Kappa load
9652FTP200P64 CL97
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Kappa load |
|---|---|
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1680 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1400 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 2800 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 255 mm |
| Lățime totală | 140 mm |
| Greutate totală | 14,05 KG |
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
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare | Zink-fier (transparent), Zink-fier (transparent) |
| Offset | 65 mm |
| Raza de pivotare | 185 mm |
| Interferență pivotantă | 370 mm |
| Diametru cupolă | 140 mm |
Roată
| Material pentru corp | Turnare |
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
| Benză de rulare | 80 mm |
| Lățime roată | 80 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 175 mm |
| Lățimea plăcii | 140 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 105 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 140 mm |
| Diametru orificiu placă | 15 mm |