Delta
3640UOP200P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Delta |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 600 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 480 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 250 mm |
| Lățime totală | 94 mm |
| Greutate totală | 2,87 KG |
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
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 155 mm |
| Interferență pivotantă | 310 mm |
| Diametru cupolă | 94 mm |
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
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |