Delta
3640UOP200P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Delta |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 480 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Bauhöhe | 250 mm |
| Gesamtbreite | 94 mm |
| Gesamtgewicht | 2,87 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig, verstärkt |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 155 mm |
| Störkreis | 310 mm |
| Dom Durchmesser | 94 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |