Omikron twin
9958FTP300P68
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Omikron twin |
|---|---|
| Zastosowania | Rozwiązania dla transportu ciężkiego |
| Typ produktu | Kółko stałe |
| Standardowy | podobne normy EN12532 – Sprzęt transportowy |
| nośność przy 4 km/h | 4000 KG, 6000 KG |
| nośność przy 6 km/h | 4000 KG |
| Statyczna nośność | 9000 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 415 mm |
| Szerokość całkowita | 272 mm |
| Waga całkowita | 50,15 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie |
|---|---|
| kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor | Przezroczysta Wykończenie powierzchni, Przezroczysta Wykończenie powierzchni |
| Średnica kopuły | 235 mm |
Koło
| Materiał ciała | Odlewanie |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor bieżnia | Żółty miód (RAL1005), Żółty miód (RAL1005) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 300 mm |
| Szerokość bieżnia | 80 mm |
| Szerokość koło | 80 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
|---|---|
| Długość płytki | 270 mm |
| Szerokość płytki | 250 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 210 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 230 mm |
| Średnica otworu płytki | 17 mm |