Integral
2046UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Integral |
|---|---|
| Zastosowania | Instytucje medyczne, Łóżka i Nosze medyczne |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| nośność przy 3 km/h | 150 KG |
| nośność przy 4 km/h | 150 KG |
| Statyczna nośność | 450 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 229 mm |
| Szerokość całkowita | 70 mm |
| Waga całkowita | 1,61 KG |
| Certyfikacja | Testowane i monitorowane przez TΩœV SÂ1⁄4d |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Zamknięte |
| łożysko obrotowe | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor | Szary biały (RAL9002), Szary biały (RAL9002) |
| wysięg | 60 mm |
| Promień obrotowy | 160 mm |
| zasięg działania koła | 320 mm |
| Średnica kopuły | 70 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione |
| Kolor bieżnia | Szary blaszkowy (RAL7015), Szary blaszkowy (RAL7015) |
| Kolor koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 200 mm |
| Szerokość bieżnia | 35 mm |
| Szerokość koło | 35 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 59 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
|---|---|
| Średnica trzpień | 32 mm |
| Długość trzpień | 51 mm |
| Położenie gwintu trzpień | 7 mm |
| Ilość otworów montażowych trzpień | 4 |