Case study
Med Disney om bord – og TENTE på dækket.
Hvis vi skulle kunne levere et hjul til vores kunder, som egner sig perfekt til dette anvendelsesområde, var vi i første omgang nødt til at belyse udfordringen fra alle relevante perspektiver. Der skulle ikke blot tages højde for de forskellige udformningsmuligheder, men også alle andre kriterier, der er af afgørende betydning på et krydstogtskib.
Kriterier som sikkerhed, stabilitet, fleksibilitet og manøvredygtighed. På den måde faldt valget på TENTE Linea. Designhjulet giver SOROS GmbH et stort spillerum med hensyn til udformningen, da hjulet er konstrueret ud fra et meget stramt design. Hjulet kan farves med individuelle virksomhedsfarver og forsynes med logo og billedmotiver.
Dobbelthjulet sikrer maksimal fleksibilitet ved styringen, og den store hjulafstand giver fantastisk stabilitet. Derudover kan hjulet låses fast i kørselsretning. Når bremseanordningen er aktiveret, bevæger hjulet sig udelukkende i den indstillede retning.
Richie Okorie, direktør SOROL GmbH
Eksempelvis giver vi hjulet det typiske sølvlook fra 1920'erne og 1930’erne eller leverer det i en guldfarve, der passer perfekt til brandet. Derudover leverer vores ingeniører betjeningsvenlighed i topklasse: Ved hjælp af TENTE Linea er rullevognene behagelige at manøvrere, også i de smalle gange på et krydstogtskib. Og selv ved høj sø udviser de stor stabilitet.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig