KLANTENREFERENTIE

Gehalveerde geluidsontwikkeling - en dat bij constante belasting

Als er rolcontainers aan een supermarkt worden geleverd, kan er al snel lawaai ontstaan - maar dat hoeft niet zo te zijn.


Intensief lawaai is niet alleen een onaangenaam storend geluid, maar een bepaald volume heeft ook nadelige gevolgen voor de gezondheid. De logistiekspecialist GEBHARDT vertrouwt op onze Syntech-wielen voor haar producten. Ze imponeren met een hoog draagvermogen en zijn vergeleken met gewone wielen veel stiller - tot tien decibel stiller om precies te zijn.

De beginsituatie

De ontwikkeling en productie van efficiënte logistieke oplossingen voor het bedrijfsleven zijn het handelsmerk van GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Het bedrijf wordt al door de zesde generatie met succes geleid als familiebedrijf en kijkt terug op een lange geschiedenis van meer dan 185 jaar. GEBHARDT telt ongeveer 500 medewerkers op vijf productievestigingen ter wereld en heeft zich gevestigd als de marktleider voor opslag- en transportoplossingen.

Onze intelligente mobiliteitsoplossing

Na uitgebreide analyse combineerden we de beproefde plaatstalen wielen van GEBHARDT met moderne Syntech-wielen.

Hierdoor kan het geluidsniveau van een geladen rolcontainer met een aanzienlijke tien decibel worden verminderd, wat wordt gezien als een halvering van het volume.

Het laadvermogen blijft hetzelfde als dat van de conventionele wielen. De truc is hier: onze Syntech is een hybride wiel. Het wiellichaam en het wieloppervlak zijn van polyamide - de kern is van elastisch rubber.

Zo combineren we de voordelen van een hard loopvlak met de sterke punten van een zacht wiel. De combinatie van beide kunststof leidt tot optimale dempende eigenschappen en daardoor tot een aanzienlijke geluidsreductie.

Dit overtuigde ook de klanten van de logistieke expert. Het groothandelsbedrijf Transgourmet noemt bijvoorbeeld de geluidsarme levering van goederen in zijn duurzaamheidsbrochure en benadrukt de speciale kwaliteit ervan. Maar de focus lag bij de samenwerking met GEBHARDT niet alleen op het loopgeluid.

Natuurlijk hebben we de uitdagingen in de logistiek in z'n geheel overwogen en scoren we met de Syntech-wielen ook goed qua stabiliteit. Ten slotte test de specialist in logistieke oplossingen zijn producten grondig en verifieert de praktijkeisen in uitgebreide tests: Zwaar belaste rolpallets bedwingen drempels en obstakels. Aangedreven door heftrucks. De wielen moeten warmte en koude weerstaan, bestand zijn tegen vuil en regenwater en geen zwakke punten tonen in de sneeuw. Onze Syntech-wielen hebben al deze proeven doorstaan.

"Al meer dan 30 jaar maken wij gebruik van de professionele expertise van TENTE."

Norbert Götz, inkoopmanager bij GEBHARDT Logistic Solutions GmbH

Your Image Description

Langere duurzaamheid en kostenbesparing

Vergeleken met harde wielen die gemiddeld twee jaar meegaan, overtuigt het Syntech-wiel met een meer dan twee keer zo lange gebruikstijd. Het wiel wordt vaak zo'n vijf jaar gebruikt.

Dit bespaart kosten, zowel op de aankoop als het onderhoud en het is een andere belangrijke reden waarom GEBHARDT inzet op een langdurige samenwerking met ons bedrijf.

Onze oplossingen