De beslissende factoren bij de ontwikkeling van presentatiemeubilair voor een warenhuis: ruimte, flexibiliteit en duurzaamheid.
Onze wereldwijde klant Marks & Spencer vertrouwt daarom op mobiele schappen die voorzien zijn van onze ultracompacte Linea load-wielen. Het bijzondere: een laadvermogen van maximaal 100 kilo op een diameter van slechts 50 millimeter.
De beginsituatie
De Marks & Spencer Group PLC is een traditionele detailhandelonderneming die in 1884 in Groot-Brittannië is opgericht en momenteel meer dan 82.000 medewerkers heeft. Het assortiment van het warenhuis bestaat onder andere uit levensmiddelen, kleding, cosmetica en meubels.


Hoge eisen op het gebied van belasting
Marks & Spencer maakt de winkelruimte in de warenhuizen uiterst flexibel en wil de beschikbare winkelruimte optimaal benutten. Speciale promoties voor verschillende gelegenheden nemen een andere hoeveelheid winkelruimte in beslag, bijvoorbeeld Valentijnsdag, Pasen of Kerstmis.
Het bedrijf vertrouwt daarom op flexibiliteit om medewerkers in staat te stellen op elk gewenst moment snel en gemakkelijk verkoopgebieden te verplaatsen. Het winkelmeubilair wordt dagelijks verplaatst en moet vijf tot zeven jaar meegaan. Het bedrijf was op zoek naar een compacte oplossing die kon worden geïntegreerd in het bestaande systeem van talloze tafels en planken en dat toch uiterst duurzaam is. Of kortweg: naar een wiel zoals de TENTE Linea load.
Het dubbele wiel Linea load ontleent zijn naam aan de hoge draagkracht tot 100 kilogram - met een wieldiameter van slechts 50 millimeter. Het is ontworpen om niet alleen te voldoen aan de norm voor meubelwielen, maar zelfs te voldoen aan de strenge eisen van de EN 12530-norm voor transportwielen. Het wiel overtuigde ook bekende experts: de Linea load kreeg de prijs "High product quality" op de vakbeurs interzum.
Door het compacte ontwerp is het extreem ruimtebesparend en geeft de goederen van Marks & Spencer de nodige ruimte. Het toont uitstekende rij-eigenschappen aan en garandeert de hoogste operationele veiligheid. Tegelijkertijd heeft het wiel een vergrendeling met een breed, robuust pedaal dat een optimale bediening mogelijk maakt. In geactiveerde toestand verhoogt de vergrendeling de veiligheid en wordt voorkomen dat de schappen per ongeluk kunnen worden verschoven. Ongevallen en schade worden zo vermeden.
Ons bedrijf levert Marks & Spencer de wielen in de huis kleuren en stemt ze ook af op de kleurstelling en inrichting van de verschillende productgroepen.
“De Linea load is compact en zeer belastbaar - gewoon perfect voor onze schappen.”
Alex Neilson, UK & International Specification Manager van Marks & Spencer

Dankzij de compacte afmetingen is de Linea load perfect voor het bestaande meubilair van Marks & Spencer terwijl tegelijkertijd het laadvermogen en de veiligheid worden verbeterd. Dit biedt enorme mogelijkheden voor het variabele gebruik van winkelruimte en vormt een oplossing waarop werknemers voor 100 procent kunnen vertrouwen. Op mondiaal niveau profiteert Marks & Spencer ook van de nauwe samenwerking.
Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid op vijf continenten, zijn we in staat om met maximale flexibiliteit te werken en de retailer de best mogelijke klantenondersteuning te bieden op elk van zijn locaties.