KUNDENREFERENZ

Kleine Rollen halten in der Regel wenig Gewicht aus – aber eben nur in der Regel

Die entscheidenden Faktoren bei der Entwicklung von Präsentationsmöbeln für ein Warengeschäft: Platzangebot, Flexibilität und Haltbarkeit.


Unser weltweit agierender Kunde Marks & Spencer setzt daher auf mobile Regale, die mit unseren extrem kompakten Linea load Rollen versehen sind. Ihre Besonderheit: eine Belastbarkeit von bis zu 100 Kilogramm bei gerade mal 50 Millimeter Durchmesser.

Die Ausgangssituation

Die Marks & Spencer Group PLC ist ein traditionsreiches Einzelhandelsunternehmen, das im Jahr 1884 in Großbritannien gegründet wurde und heute mehr als 82.000 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Produktangebot des Vollsortimenters gehören unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik oder Möbel.

Hohe Ansprüche in puncto Belastbarkeit

Marks & Spencer gestaltet die Verkaufsflächen in seinen Warenhäusern höchst flexibel und verfolgt das Ziel, sie optimal zu nutzen. Spezielle verkaufsfördernde Aktionen zu verschiedensten Anlässen nehmen unterschiedlich viel Platz in den Geschäften ein – zum Beispiel zum Valentinstag, zu Ostern oder zu Weihnachten.

Das Unternehmen setzt daher auf Flexibilität um es den Mitarbeitern zu ermöglichen, die Verkaufsflächen jederzeit schnell und einfach umzupositionieren. Das Ladenmobiliar wird täglich bewegt und sollte fünf bis sieben Jahre halten. Das Unternehmen suchte daher nach einer kompakten Lösung, die sich in das bestehende System aus unzähligen Tischen und Regalen integrieren lässt und trotzdem extrem haltbar ist. Oder kurz gesagt: nach einer Rolle, wie der TENTE Linea load.

Unsere intelligente Mobilitätslösung

Ihren Namen verdankt die Doppelrolle Linea load ihrer hohen Tragkraft von bis zu 100 Kilogramm – und das bei einem Raddurchmesser von lediglich 50 Millimetern. Sie wurde so konstruiert, dass sie nicht nur der Möbelrollen-Norm entspricht, sondern sogar die strengeren Anforderungen der Norm für Apparaterollen nach EN 12530 erfüllt. Damit überzeugt sie auch namhafte Experten: die Linea load wurde auf der Fachmesse interzum mit dem Preis „High product quality“ ausgezeichnet.

Aufgrund ihrer kompakten Bauweise ist sie extrem platzsparend und gibt so den Waren von Marks & Spencer den notwendigen Raum. Sie beweist herausragende Fahreigenschaften und garantiert höchste Betriebssicherheit. Gleichzeitig verfügt die Rolle über einen Feststeller, der eine breite, belastbare Pedale besitzt und eine optimale Bedienung ermöglicht. Im aktivierten Zustand erhöht er die Sicherheit und verhindert, dass die Auslageregale aus Versehen verschoben werden können. Unfälle und Beschädigungen werden somit vermieden.

Unser Unternehmen liefert Marks & Spencer die Rollen in seinen Hausfarben sowie auch passend zum Farbklima und zur Innenarchitektur der verschiedenen Warenbereiche.

“Die Linea load ist kompakt und höchst belastbar – eben perfekt für unsere Auslageregale.”

Alex Neilson, UK & International Specification Manager von Marks & Spencer

Your Image Description

Höchste Haltbarkeit, Betriebssicherheit und Flexibilität

Die Linea load ist dank ihrer kompakten Maße perfekt für das vorhandene Mobiliar von Marks & Spencer geeignet und verbessert gleichzeitig die Tragfähigkeit und Sicherheit. Damit eröffnet sie große Spielräume bei der variablen Nutzung von Verkaufsflächen und präsentiert sich als eine Lösung, auf die sich die Mitarbeiter zu 100 Prozent verlassen können. Auf globaler Ebene profitiert Marks & Spencer ebenfalls von der engen Zusammenarbeit.

Denn dank unserer globalen Präsenz auf fünf Kontinenten sind wir in der Lage, höchst flexibel zu agieren und bieten dem Einzelhandelsunternehmen an jedem seiner Standorte die bestmögliche Kundenbetreuung.

Unsere Lösungen