Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Socket |
|---|---|
| Producttype | Accessoire |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 KG |
| Statisch draagvermogen | 80 KG |
| Totale hoogte | 36 mm |
| Totaal gewicht | 0,01 KG |
Prestaties
| Corrosiebestendigheid |
|---|
Fitting
| Type pasvorm | Synthetisch Bus vierkant |
|---|---|
| Diameter Bout | 23 mm |