Kappa
9681TOP100P63 CL67
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Zware transportoplossingen |
| Producttype | Wielen met Richtingsslot |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 720 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 600 KG |
| Statisch draagvermogen | 1200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 145 mm |
| Totale breedte | 110 mm |
| Totaal gewicht | 3,59 KG |
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
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 95 mm |
| Draaicirkel | 190 mm |
| Diameter koepel | 111 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wielkleur | Natural white |
| Diameter wiel | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |