Kappa
9680ITP250P63 CL67
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa | 
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerhandel, Zware transportoplossingen | 
| Producttype | Wielen | 
| Draagvermogen bij 4 km/h | 1000 KG | 
| Draagvermogen bij 6 km/h | 800 KG | 
| Statisch draagvermogen | 2000 KG | 
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C | 
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C | 
| Totale hoogte | 305 mm | 
| Totale breedte | 110 mm | 
| Totaal gewicht | 5,65 KG | 
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
| Offset | 61 mm | 
| Zwenk radius | 187,5 mm | 
| Draaicirkel | 375 mm | 
| Diameter koepel | 111 mm | 
Wiel
| Materiaal wielkern | Aluminium | 
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten | 
| Lagering | Precisie kogellagers | 
| Loopvlak | Zacht Loopvlak | 
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) | 
| Diameter wiel | 250 mm | 
| Breedte Loopvlak | 55 mm | 
| Wielbreedte | 55 mm | 
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A | 
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D | 
Fitting
| Type pasvorm | Rechthoekige plaat | 
|---|---|
| Lengte plaat | 135 mm | 
| Breedte plaat | 110 mm | 
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm | 
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm | 
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm | 
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm | 
| Diameter plaatgat | 11 mm |